카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
415TM06501S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/415_series_asmtab.prj},{NB=415TM06501S},{SER=415 Series},{MO=S},{SIZE= 7-1/4'' x 5-1/4''},{TT=TM},{D=6},{WB=01},{BR=},{SLO=},{TOE=},{X=7.2500},{Y=5.2500},{HDX=5.2500},{HDY=3.3750},{HDX1=6.1250},{HDY1=4.1250},{HDIA=0.5625},{PPATH=415_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
415TM06501S
PN
Part Number
415TM06501S
SER
Series
415 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
TT
Wheel Type
TM - Phenolic
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
NX - Trionix Polymer
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
NX - Trionix Polymer
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
D
Wheel Diameter
6.000
8.000
10.000
12.000
6.000
8.000
10.000
12.000
인치
W
Tread Width
3
인치
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Finish
Black
TEMPR
Temperature Range
-65°F to +250°F (+300°F intermittent)
HARD
Hardness
Rockwell 102 E
WB
Bearing Type
Roller
Tapered Roller
Roller
Tapered Roller
CAP
Capacity
4000
lbs.
BR
Brake Type
None
Poly Lock Brake (PLB)
None
Poly Lock Brake (PLB)
H
Mount Height
8
인치
SL
Swivel Lead
2 1/4
인치
R
Swivel Radius
6.15
인치
SLO
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
TOE
Toe Guard
None
Toe Guard (TOE)
None
Toe Guard (TOE)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
615 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Colson Group
08.11.2023
850 Series - Dual Wheel Kingpinless Caster
Colson Group
28.09.2022
295 Series TRL - Dual Wheel Caster
Colson Group
28.09.2022
290 Series - Dual Wheel Kingpin Heavy Duty Caster
Colson Group
28.09.2022
295 Series BBL - Dual Wheel Caster
Colson Group
28.09.2022
115 Series - Kingpinless Dual Wheel Caster
Colson Group
23.11.2023
315 Series - Kingpinless USA Made Dual Wheel Caster
Colson Group
14.07.2023
03 Series - Air Cargo and Conveyer System Caster
Colson Group
31.01.2023
AKM3 Series - AKM3 Series
Kollmorgen
06.03.2024
298 Series - Aviation Ground Equipment Caster
Colson Group
28.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청