Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
415TM06501S
PN
Part Number
415TM06501S
SER
Series
415 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
3 英寸
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Finish
Black
TEMPR
Temperature Range
-65°F to +250°F (+300°F intermittent)
HARD
Hardness
Rockwell 102 E
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
4000 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
8 英寸
SL
Swivel Lead
2 1/4 英寸
R
Swivel Radius
6.15 英寸
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型