Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41510-10 - Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe DS
Nomenclature
41510-10-07260001
BEST
Référence
AUSF
Ausführung
B
Largeur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
96 mm
L2
Longueur
200 mm
L3
Longueur
mm
L4
Longueur
mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
L7
Longueur
mm
LMIN
Longueur
mm
LMAX
Longueur
mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
16 mm
D4
Durchmesser
17,5 mm
D5
Durchmesser
11 mm
D6
Trou taraudé
mm
D7
Trou taraudé
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
H4
Hauteur
mm
G
Vis à tête cylindrique
Z
Vis à tête cylindrique
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.