Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
42/55 Jaw Coupling - Spacer Coupling Drive Shaft
Bill of material
JCC-42AA16-42AA16-W
PCODE
Order number
JCC-42AA16-42AA16-W
FSC
Flexible Spacer Coupling
Flexible JawCoupling
CT
Coupling Type
C Series
H1S
Hub 1 Size
H1MT
Hub 1 Material Type
H1B
Hub 1 Bore
mm
H2S
Hub 2 Size
H2MT
Hub 2 Material Type
H2B
Hub 2 Bore
mm
FET
Flexible Element Type
A
Dimension A
95 mm
C
Dimension C
74 mm
C1
Dimension C1
93 mm
L
Dimension L
126 mm
L1
Dimension L1
50 mm
L2
Dimension L2
50 mm
E
Dimension E
26 mm
S
Dimension S
3.0 mm
B
Dimension B
20 mm
G
Dimension G
40 mm
F
Dimension F
46 mm
G1
Thread
M8
H1
Dimension H1
20 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés