15246242
Molex
PCB Headers
4.20mm
Mini-Fit BMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/4_20mm/mini_fit_bmi/42440.prj},{NB=15246242},{SHA256=Tr0tB18ecl5ii6dSyqMIHP8lSLmJlCztgh6FG52W9p0=},{INAME=00676__015246242},{PN=15246242},{DESC=Mini-Fit BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 24 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Plating, without Drain Holes},{CIRCUITS=24},{CURRENT=13.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
42440
Bill of material
15246242
PN
Part Number
15246242
15246242
DESC
Description
Mini-Fit BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 24 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Plating, without Drain Holes
Mini-Fit BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 24 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Plating, without Drain Holes
CIRCUITS
Circuits
24
24
CURRENT
Maximum Current
13.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
42385
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청