Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4359, 4359-Black - Standard Pivot Nub Assemblies - 15 Series - 3 Inch Universal Combo Pivot
Bill of material
4359
PN
Part No.
A
1.500 Inch
B
4.500 Inch
C
0.750 Inch
D
3.000 Inch
DIA
Hole Dia.
0.328 Inch
E
0.637 Inch
F
0.984 Inch
G
0.142 Inch
H
0.750 Inch
I
6.250 Inch
J
3.000 Inch
K
1.500 Inch
T
0.250 Inch
W
Weight
.865 lbs.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)