Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
44 Series - Spring Loaded Heavy Duty Caster
Bill of material
44MR10501S
PN
Part Number
44MR10501S
SER
Series
44 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
3 Zoll
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
1000 lbs
H
Mount Height
13 1/2 Zoll
SL
Swivel Lead
3 Zoll
R
Swivel Radius
8 Zoll
WEIGHT
Weight
42 1/2 lbs.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen