Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
44 Series - Spring Loaded Heavy Duty Caster
Nomenclature
44MR10501S
PN
Part Number
44MR10501S
SER
Series
44 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
3 Pouce
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
1000 lbs
H
Mount Height
13 1/2 Pouce
SL
Swivel Lead
3 Pouce
R
Swivel Radius
8 Pouce
WEIGHT
Weight
42 1/2 lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés