카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
44MR10501S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/44_asmtab.prj},{NB=44MR10501S},{SER=44 Series},{MO=S},{TT=MR},{D=10.00},{HARD=},{WB=01},{X=7.250000},{HDX=6.125000},{HDY=4.125000},{HDX1=5.250000},{HDY1=3.375000},{HDIA=0.562500},{PPATH=44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
44 Series - Spring Loaded Heavy Duty Caster
Bill of material
44MR10501S
PN
Part Number
44MR10501S
SER
Series
44 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
SF - Pneumatic (Black)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
NX - Trionix Polymer
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
SF - Pneumatic (Black)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
NX - Trionix Polymer
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
D
Wheel Diameter
10.00
12.00
10.00
12.00
인치
W
Tread Width
3
인치
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
70-85 Shore A
70-85 Shore A
WB
Bearing Type
Roller
Tapered Roller
Roller
Tapered Roller
CAP
Capacity
1000
lbs
H
Mount Height
13 1/2
인치
SL
Swivel Lead
3
인치
R
Swivel Radius
8
인치
WEIGHT
Weight
42 1/2
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청