Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
44 Series - Spring Loaded Heavy Duty Caster
Bill of material
44MR10501S
PN
Part Number
44MR10501S
SER
Series
44 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
3 英寸
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
1000 lbs
H
Mount Height
13 1/2 英寸
SL
Swivel Lead
3 英寸
R
Swivel Radius
8 英寸
WEIGHT
Weight
42 1/2 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型