Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44144
Bill of material
441440103
PN
Part Number
441440103
DESC
Description
Modular Jack, Right-Angle, LCP, Surface Mount, 8/8, 1.27µm Gold Plating
ITL
Inverted / Top Latch
No
MAGNETIC
Magnetic
No
ORIENTATION
Orientation
Right Angle (Side Entry)
PC
Port Configuration
1x1
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей