Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44151
Bill of material
441513001
PN
Part Number
441513001
DESC
Description
Mini-Fit Jr. BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Select Gold (Au) Plating, Natural
CIRCUITS
Circuits
6
CURRENT
Maximum Current
8.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Molex
    200506
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)