Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44151
Bill of material
441513001
PN
Part Number
441513001
DESC
Description
Mini-Fit Jr. BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Select Gold (Au) Plating, Natural
CIRCUITS
Circuits
6
CURRENT
Maximum Current
8.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Molex
    200506
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD