Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44206
Bill of material
442060002
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
13.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Molex
    46207
    Molex
    45586
    Molex
    46991
    TE Connectivity
    1-1586863-2
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей