444321211
Molex
PCB Headers
3.00mm
Micro-Fit BMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_00mm/micro_fit_bmi/44432.prj},{NB=444321211},{SHA256=FyqHzquJS5Wd//s1SGNMk0wFwdtkUwTcGeR2RWeIfQc=},{INAME=02010__444321211},{PN=444321211},{DESC=Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Vertical, with PCB Polarizing Peg, 12 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Straight Tails},{CIRCUITS=12},{CURRENT=8.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44432
Bill of material
444321211
PN
Part Number
444321211
444321211
DESC
Description
Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Vertical, with PCB Polarizing Peg, 12 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Straight Tails
Micro-Fit BMI Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Vertical, with PCB Polarizing Peg, 12 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Straight Tails
CIRCUITS
Circuits
12
12
CURRENT
Maximum Current
8.5
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
44067
Molex
12.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청