국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4488 4.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4488.prj},{NB=4488 4.000},{J21=4488 4.000},{A21=4.000},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21.000},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.009},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9044880040000},{ID12100=0},{B4=1.750},{B8=17.500},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.008},{C4=30},{D1=4},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEFORMER},{J22=PM HSSE C-GFO DIN 371~ FORM C M 4},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=6GX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9044880040000.dxf},{ID10003=9044880040000.stp},{ID10004=9044880040000_prop.xml},{ID10005=A_9044880040000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4488 - DIN 371~ C GEWINDEFORMER
Bill of material
4488 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4488 4.000
4488 4.000
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C-GFO DIN 371~ FORM C M 4
PM HSSE C-GFO DIN 371~ FORM C M 4
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
4.000
4.000
mm
A3
Gewindesteigung
0.700
0.700
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6GX
A8
Schlüsselweite
3.400
3.400
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
B2
Nutzlänge
21.000
21.000
mm
B3
Gesamtlänge
63
63
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500
4.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.009
0.009
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452105
ZYL00452105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$06
ZYL21F4500,000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청