4492 6.350
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4492.prj},{NB=4492 6.350},{J21=4492 6.350},{A22=0.250},{A23=MIN},{A3=0.907},{A4=28},{A8=6},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=7},{D7=0.024},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9044920063500},{ID12100=0},{B4=2.268},{B8=24},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{A6=MIN},{J23=C GEWINDEFORMER},{J22=PM HSSE C-GFO DIN 371~ FORM C 1/4 -28},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNF},{A24= 1/4},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9044920063500.dxf},{ID10003=9044920063500.stp},{ID10004=9044920063500_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4492 - DIN374~ C GEWINDEFORMER
Bill of material
4492 6.350
J21
Identifizierende Bestellnummer
4492 6.350
4492 6.350
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C-GFO DIN 371~ FORM C 1/4 -28
PM HSSE C-GFO DIN 371~ FORM C 1/4 -28
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.250
0.250
인치
A23
Gewindenummer
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/4
1/4
A3
Gewindesteigung
0.907
0.907
mm
A4
Gangzahl je Inch
28
28
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
6
6
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7
7
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.024
0.024
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
4
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$06
ZYL21F7000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청