Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
45-2525, 45-2535, 45-2545, 45-2555, 45-2562, 45-2561, 45-2563, 45-2564, 45-2530, 45-2540, 45-2550, 45-2560, 45-2525-Black, 45-2535-Black, 45-2545-Black, 45-2555-Black, 45-2562-Black, 45-2561-Black, 45-2563-Black, 45-2564-Black, 45-2530-Black, 45-2540-Black, 45-2550-Black, 45-2560-Black_p - 45 deg. Supports - 45 Series
Bill of material
45-2525_p
PN
Part No.
PROF
Profile
FIN
A
A Length
mm
SERIES
B
45.00 mm
C
mm
E
19.50 mm
F
20.00 mm
G
10.60 mm
W
Weight
kg
MHI
Mounting Hardware Included
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen