Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
45-2525, 45-2535, 45-2545, 45-2555, 45-2562, 45-2561, 45-2563, 45-2564, 45-2530, 45-2540, 45-2550, 45-2560, 45-2525-Black, 45-2535-Black, 45-2545-Black, 45-2555-Black, 45-2562-Black, 45-2561-Black, 45-2563-Black, 45-2564-Black, 45-2530-Black, 45-2540-Black, 45-2550-Black, 45-2560-Black_p - 45 deg. Supports - 45 Series
Bill of material
45-2525_p
PN
Part No.
PROF
Profile
FIN
A
A Length
mm
SERIES
B
45.00 mm
C
mm
E
19.50 mm
F
20.00 mm
G
10.60 mm
W
Weight
kg
MHI
Mounting Hardware Included
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей