Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
45-6598 - Single-Keyed Standard Linear Bearing Pad
Bill of material
45-6598
PN
45-6598 mm
COLOR
0,0,0 mm
A
10.77 mm
B
78.00 mm
C
39.00 mm
D
16.50 mm
E
17.50 mm
F
10.00 mm
G
19.50 mm
H
10-32 mm
J
45.00 mm
K
6.17 mm
L
14.63 mm
M
9.75 mm
N
12.29 mm
WEIGHT
0.0168 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés