Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
450 mm - Deckenleuchte
Stückliste
EO10850592 - SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Deckenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
STEUSYS
Steuerungssystem
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
82 mm
DIA
Durchmesser
450 mm
GEW
Gewicht
4000 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Werkstoff
Aluminium
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
I
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 °C...+45 °C
NENNSP
Nennspannung
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,5 - 2,5 mm2
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
ENTB
Entblendung
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Farbtemperatur
FTOL
Farbtoleranz
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Bemessungsleistung P
W
LICHTS
Lichtstrom
lm
LICHTA
Lichtausbeute
lm/W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
59000 h
UGR
Unified Glare Rating
<19 h
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EO10850592
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/eo10850592
LDT
eo10850592.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
FALSE
EF000282
Ausführung des Rasters
ohne
EF008157
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
TRUE
EF000015
Außendurchmesser
450 mm
EF013759
Bedienung über Bluetooth
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
TRUE
EF013735
Blendbegrenzung (UGR)
19
EF012152
Dimmung 0-10 V
FALSE
EF012153
Dimmung 1-10 V
FALSE
EF012154
Dimmung DALI
EF015824
Dimmung DALI-2
EF012155
Dimmung DMX
FALSE
EF012188
Dimmung DSI
FALSE
EF012157
Dimmung GPRS
FALSE
EF012158
Dimmung LineSwitch
FALSE
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
FALSE
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
FALSE
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
FALSE
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
FALSE
EF012164
Dimmung RF
FALSE
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
FALSE
EF012166
Dimmung Touch and Dim
FALSE
EF012167
Dimmung Zigbee
FALSE
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
FALSE
EF012168
Dimmung mit Push-button
FALSE
EF012163
Dimmung programmierbar
FALSE
EF011946
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
EF000048
Fassung
sonstige
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
TRUE
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
TRUE
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
FALSE
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
FALSE
EF004275
Geeignet für Notlicht
FALSE
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
FALSE
EF006644
Geeignet für Wandmontage
FALSE
EF000136
Gehäusefarbe
weiß
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
EF001456
Höhe/Tiefe
82 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
FALSE
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
FALSE
EF025740
Leistungsfaktor
0,95
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm2
EF006420
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
FALSE
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
lm/W
EF002423
Leuchtmittel
LED austauschbar
EF004282
Lichtaustritt
direkt/indirekt
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
EF015686
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF004283
Lichtverteilung
symmetrisch
EF009347
Max. Systemleistung
W
EF007556
Mit Betriebsgerät
TRUE
EF000197
Mit Bewegungsmelder
FALSE
EF005905
Mit Leuchtmittel
TRUE
EF001203
Mit Lichtsensor
FALSE
EF009372
Mit Luftschlitzen
FALSE
EF005127MAX
Nennspannung - max
240 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
220 V
EF009345MAX
Nennstrom - max
mA
EF009345MIN
Nennstrom - min
mA
EF005138
Notstromversorgung integriert
FALSE
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
unbehandelt
EF012169
Ohne Dimmfunktion
EF011948
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
EF001391
Polzahl
EF004293
Schlagfestigkeit
IK08
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart
EF000004
Schutzklasse
I
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium