Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
4501A HA - Capteur de couple
Nomenclature
KISTLER type 4501A6HA
TYP
Type
M
Plage de mesure
Nm
A
101 mm
B
28 mm
C
52 mm
D
58 mm
E
14 mm
F
28 mm
O
37 mm
AL
Charge axiale admissible (max.)
N
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés