Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Kistler
Descripción
4501A HA - Sensor de par
Lista de materiales
KISTLER Tipo 4501A6HA
TYP
Tipo
M
Rango de medida
Nm
A
101 mm
B
28 mm
C
52 mm
D
58 mm
E
14 mm
F
28 mm
O
37 mm
AL
Carga axial (máx.) permitida
N
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD