Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4501A HA - Torque Sensor
Bill of material
KISTLER Type 4501A6HA
TYP
Type
M
Measuring Range
Nm
A
101 mm
B
28 mm
C
52 mm
D
58 mm
E
14 mm
F
28 mm
O
37 mm
AL
permissible axial force (max.)
N
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD