Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4501A HA - Torque Sensor
Bill of material
KISTLER Type 4501A6HA
TYP
Type
M
Measuring Range
Nm
A
101 mm
B
28 mm
C
52 mm
D
58 mm
E
14 mm
F
28 mm
O
37 mm
AL
permissible axial force (max.)
N
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)