Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
457283 - FSTH 70x25/25-15K
Stückliste
457283
FSTH_70X25_25_15K
FSTH 70x25/25-15K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
457283
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FSTH 70x25/25-15K
EAN
4047526457280
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
70 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.307 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    842321 - FPTH 70x20/25-15K
    Blickle
    464016 - FSTH 100x25/25-15K
    Blickle
    463711 - FTH 30x8/6-6K
    Blickle
    464032 - FSTH 120X25/25-15K
    Blickle
    602953 - FSTH 75x25/25-15K
    Blickle
    760831 - FPTH 100x25/25-15K
    Blickle
    463992 - FSTH 80x25/25-15K
    Blickle
    463430 - HTHW 85x80/20-85K
    Blickle
    463455 - HTHW 85x85/17-90K
    Blickle
    463968 - FSTH 60x20/15-13K
Previews
3D
2D
Download CAD models