Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
459933 - GTHN 304/40H7
Stückliste
459933
GTHN_304_40H7
GTHN 304/40H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
459933
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GTHN 304/40H7
EAN
4047526459932
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
300 mm
RADBREITE
Radbreite
100 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2700 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
16.925 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    NTN Corporation
    Cover with Rubber seal
    NTN Corporation
    Closed cover
    Blickle
    35063 - BO-G 200G
Previews
3D
2D
Download CAD models