Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46081
Bill of material
460811000
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
4
CURRENT
Maximum Current
160.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)