Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462200 - RTH 230x75/80-6
Stückliste
462200
RTH_230X75_80_6
RTH 230x75/80-6
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
462200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RTH 230x75/80-6
EAN
4047526462208
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
230 mm
RADBREITE
Radbreite
75 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
5.302 kg
MATERIALRADK
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Staplerrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    463208 - RTH 255x83/80-5
    Blickle
    264119 - VLEA 410/5
    Blickle
    462861 - RTH 230x85/50-4-GL
Previews
3D
2D
Download CAD models