Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463711 - FTH 30x8/6-6K
Stückliste
463711
FTH_30X8_6_6K
FTH 30x8/6-6K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463711
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 30x8/6-6K
EAN
4047526463717
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
30 mm
RADBREITE
Radbreite
8 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
25 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.012 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    482638 - FTH 40x20/10-9K
Previews
3D
2D
Download CAD models