Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463760 - FTH 40x15/10-8K
Stückliste
463760
FTH_40X15_10_8K
FTH 40x15/10-8K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463760
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 40x15/10-8K
EAN
4047526463762
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
40 mm
RADBREITE
Radbreite
15 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
45 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.033 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    MÄDLER
    MAE-K-STL-KP - Kugel-Stehlager KP, leichte Reihe, Zink-Druckguss
    Rollenbau
    WUDPK - Guide Rollers
    Rollenbau
    RZ - Rad
    Rollenbau
    VKRK - Rad
    Rollenbau
    PAK - Rad
Previews
3D
2D
Download CAD models