Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463836 - FTH 60x20/17-12K
Stückliste
463836
FTH_60X20_17_12K
FTH 60x20/17-12K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463836
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 60x20/17-12K
EAN
4047526463830
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
60 mm
RADBREITE
Radbreite
20 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.103 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Fabory
    DIN 988 - Passscheiben
    Blickle
    463968 - FSTH 60x20/15-13K
    KIPP USA
    K0686 - Cap elements type H2
    Blickle
    463976 - FSTH 60x20/20-12K
    Blickle
    463885 - FTH 70x20/25-15K
    Blickle
    457283 - FSTH 70x25/25-15K
    Blickle
    463810 - FTH 50x18/15-11K
    norelem
    27750 - Hutelemente Typ H2
    norelem
    27806 - Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung
    Blickle
    463992 - FSTH 80x25/25-15K
Previews
3D
2D
Download CAD models