Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463851 - FTH 62x15/20-12K
Stückliste
463851
FTH_62X15_20_12K
FTH 62x15/20-12K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463851
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 62x15/20-12K
EAN
4047526463854
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
62 mm
RADBREITE
Radbreite
15 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
105 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.098 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    757436 - FPOB 80x20/20-14K
    Blickle
    463968 - FSTH 60x20/15-13K
    Blickle
    463943 - FSTH 50x15/10-8K
    Blickle
    937384 - FSVU 50x18/17-10K
    Blickle
    757437 - FPOB 100x25/25-15K
    Blickle
    463836 - FTH 60x20/17-12K
    MÄDLER
    MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper-Spannbuchsen 1008 bis 5050
    MÄDLER
    MAE-TL-KRS-1-SPB/B(17)-GG - Keilriemenscheiben aus Grauguss für Taper-Spannbuchsen, 1-rillig, Profil XPB, SPB and B (17)
Previews
3D
2D
Download CAD models