Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
464040 - FSTH 125x25/25-15K
Stückliste
464040
FSTH_125X25_25_15K
FSTH 125x25/25-15K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
464040
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FSTH 125x25/25-15K
EAN
4047526464042
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
320 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.965 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Maschinenbau Kitz
    Laufrolle A4, Serie 40 - Bund-, Lauf- oder Führungsrollen
    Blickle
    520502 - FSVU 80x25/25-15K
    Blickle
    760832 - FPTH 125x25/25-15K
    Blickle
    463729 - FTH 30x11/9-7K
    Blickle
    937383 - FSVU 40x15/10-8K
    Misumi
    VMQN, VMQB, VMQG - Führungsrollen - V-Profilnut, 90°
    Blickle
    757435 - FSTH 125x30/20-15K
Previews
3D
2D
Download CAD models