Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46437
Bill of material
464371023
PN
Part Number
DESC
Description
2.54mm, 7.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Plug Assembly, 2 Power Circuits, 15 Signal Circuits, 2 Power Circuits, Halogen Free
CIRCUITS
Circuits
19
CURRENT
Maximum Current
2.5, 60.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1, 3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen