Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46437
Bill of material
464371023
PN
Part Number
DESC
Description
2.54mm, 7.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Plug Assembly, 2 Power Circuits, 15 Signal Circuits, 2 Power Circuits, Halogen Free
CIRCUITS
Circuits
19
CURRENT
Maximum Current
2.5, 60.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1, 3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés