Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
46437
Bill of material
464371023
PN
Part Number
DESC
Description
2.54mm, 7.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Plug Assembly, 2 Power Circuits, 15 Signal Circuits, 2 Power Circuits, Halogen Free
CIRCUITS
Circuits
19
CURRENT
Maximum Current
2.5, 60.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1, 3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей