카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
470MR06501S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/470_series_asmtab.prj},{NB=470MR06501S},{SER=470 Series},{MO=S},{SIZE=7 1/4\" x 5 1/4\"},{TT=MR},{D=6},{W=3},{BR=},{X=7.25000},{Y=5.25000},{HDX=6.12500},{HDY=4.12500},{HDX1=5.25000},{HDY1=3.37500},{HDIA=0.5625},{PPATH=470_series_asmtpl.prj},{SLO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
470 Series - Heavy Duty Kingpinless Caster
Bill of material
470MR06501S
PN
Part Number
470MR06501S
SER
Series
470 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
PE - Polyurethane (Cast Iron Core)
VG - Cast Iron V-Groove
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
PE - Polyurethane (Cast Iron Core)
VG - Cast Iron V-Groove
D
Wheel Diameter
6
8
10
12
6
8
10
12
인치
W
Tread Width
3
인치
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
70-85 Shore A
WB
Bearing Type
Roller
BR
Brake Type
None
Face Contact Brake (FBB)
None
Face Contact Brake (FBB)
CAP
Capacity
750
lbs.
H
Mount Height
8
인치
SL
Swivel Lead
2 7/32
인치
R
Swivel Radius
5 7/32
인치
SLO
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청