Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
47399 - LO-PO 150G
Stückliste
47399
LO_PO_150G
LO-PO 150G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
47399
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LO-PO 150G
EAN
4047526047399
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
200 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.430 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    754951 - LPA-POA 102G
    Blickle
    937023 - LO-PO 150G-ELS
    Blickle
    683581 - LO-PO 160G
    JW Winco
    LPA-VPA - Light duty swivel castor with top plate fitting, wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
    Blickle
    275131 - LPA-VPA 100G
    JW Winco
    LER-PATH - Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Previews
3D
2D
Download CAD models