476591100
Molex
I/O Connectors
Receptacle
HDMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/i_o_connectors/receptacle/hdmi/47659.prj},{NB=476591100},{SHA256=cHzyyXf4GQG3xz/SXvWnUu4nH5K4Vs7ELCt/bGFOMcM=},{INAME=00004__476591100},{PN=476591100},{DESC=0.50mm Pitch HDMI Receptacle, Vertical, 8.50mm Mounted Height, Surface Mount, 0.76µm Gold (Au) Plating, with Cap, 19 Circuits, Tape and Reel, Lead-Free},{CIRCUITS=19},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Vertical},{TI=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47659
Bill of material
476591100
PN
Part Number
476591100
476591100
DESC
Description
0.50mm Pitch HDMI Receptacle, Vertical, 8.50mm Mounted Height, Surface Mount, 0.76µm Gold (Au) Plating, with Cap, 19 Circuits, Tape and Reel, Lead-Free
0.50mm Pitch HDMI Receptacle, Vertical, 8.50mm Mounted Height, Surface Mount, 0.76µm Gold (Au) Plating, with Cap, 19 Circuits, Tape and Reel, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
19
CURRENT
Maximum Current
0.5
A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TI
Termination Interface - Style
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HDMI - Receptacle - HIGH SPEED I/O RECEPTACLES
Samtec
02.11.2021
MHDMR - Receptacle - MHDMR 0.40 mm Mini HDMI™ High Speed I/O Receptacle
Samtec
02.11.2021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 1.0m
HARTING
01.09.2021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 3.0m
HARTING
01.09.2021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.5m
HARTING
01.09.2021
46765
Molex
06.05.2022
BWU
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
74320
Molex
06.05.2022
Network card, network adapter
SIEMENS
04.05.2022
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A
HARTING
14.04.2022
HDMI Cable Assemblies
TE Connectivity
26.05.2020
1658526-3
TE Connectivity
09.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청