Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4822 - fischer Nagelanker mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau FNA II
Bill of material
SFS 396931
ARTNR
Artikelnummer
FN
4822
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
HEF
Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
D
Kopf-Ø
13 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés