Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4826 - fischer Nagelanker mit Gewinde Stahl gal.verzinkt FNA II M6
Bill of material
SFS 396969
ARTNR
Artikelnummer
FN
4826
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
HEF
Nutzlänge
mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
5 mm
M
Gewinde
SW
Schlüsselweite
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Sikla
    Bolt Anchor AN BZ plus A4 - Bolt Anchor AN BZ plus A4
    PHILIPP
    77MA15__ - Sleeve Anchor
    Halfen
    HAB-H - Anchor bolt - with anchor head
    WUXING
    LS-TYGT - Anchor bolt
    Böllhoff
    DIN 125 B - Steel 140 HV
    SFS Group Schweiz AG
    4827 - fischer Nagelanker m. Gewinde FNA II 6x30 M 6x45 A4
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей