Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4827 - fischer Nagelanker m. Gewinde FNA II 6x30 M 6x45 A4
Bill of material
SFS 396968
ARTNR
Artikelnummer
396968
FN
4827
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
44112
MKT
Materialkurztext
FI 44112 NaAnk A4,FNAII6x30M6/5,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Gewinde M6 rostfrei A4
LTEXT4
Langtext 4
FNA II 6x30 M 6x45 A4 (44112)
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
45 mm
HEF
Nutzlänge
30 mm
L
Dübellänge
50 mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
5 mm
M
Gewinde
M6
SW
Schlüsselweite
10 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models