Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
483 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bill of material
011-483-2058
PN
Part Number
MOD
Product Series
483
PO
Power Options
DC
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP
HP2
Input Hp
HP
V
Volts
90 V
AMP
Amps
A
OHL
Overhung Load
Lbs
WT
Weight
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.75 In
LUB
Lubrication
Oil Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
Yes
ULI
Insulation File
Yes
CSA
Construction File
Yes
CE
CE Certification
No
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés