Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4852 - fischer Dämmstoffhalter Kunststoff DHK
Bill of material
SFS 154875
ARTNR
Artikelnummer
FN
4852
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Dämmstoffhalter DHK
LTEXT2
Langtext 2
Kunststoff
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
8 mm
TD
Länge
mm
HEF
min. Verankerungstiefe
20 mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
D
Ø Tellerdurchmesser
90 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models