Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4897 - fischer Durchstecksiebhülsen FIS Set 18x130/200 M12/200
Bill of material
SFS 417343
ARTNR
Artikelnummer
417343
FN
4897
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
47443
MKT
Materialkurztext
FI 47443 FIS Set znb,18x130/200M12/200,5
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER FIS Durchstecksiebhülsen
LTEXT2
Langtext 2
je 5 FIS H K,FIS A,Muttern und Scheiben
LTEXT3
Langtext 3
2 InjectionsVerl,1 MontAnlei,verz. blau
LTEXT4
Langtext 4
FIS Set 18x130/200 M12/200 (47443)
D0
Bohrernenndurchmesser
18 mm
TFIX
max. Bohrlochtiefe
20-200 mm
TINST
T inst.
4 mm
HEF
min. Verankerungstiefe
130 mm
M
Gewinde
M10-12
DF
Durchmesser
20 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models