4900811501
HAWLE
Hydrants and Flushing valve
Underground hydrants
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_hydrants_and_flushing_valve/underground_hydrants/490_00.prj},{NB=4900811501 490-00 Flange DN 80 16 (400)},{IN=4900811501},{DNX=80},{H=1240},{L=325},{L1=305},{L2=280},{SE=0},{B=200},{XX=1},{W=36.00},{Q=8},{PCD=1500},{DC=DE},{NR=490-00},{CON=Flange},{DN=DN 80},{PN=16},{RD=1,50},{DES=Freeflow underground hydrant},{O=plastic claw cover},{LTD=490-00_cad.wmf},{MAT=Cast components: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Medium pipe: stainless steel, Hawle epoxy powder coated; Spindle/shut-off blade/shut-off device: stainless steel; Protection jacket: PP (polypropylene); Gaskets: EPDM},{MED=potable water},{NOTICE1=with flange connection DN 100 on request.},{LOD=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
490-00 - Freeflow underground hydrant
Bill of material
4900811501
IN
Item Number
4900811501
4900811501
LOD
LOD Level
400
200
400
200
CON
Connection
Flange
Flange
DN
Nominal Diameter
DN 80
DN 80
PN
Max. operating pressure
16
bar
RD
1,50
1,50
m
O
Version/Outlet
plastic claw cover
plastic claw cover
H
1240
1240
mm
L
325
mm
L1
305
mm
L2
280
mm
B
200
200
mm
W
Weight
36.00
36.00
kg
MAT
Materials
Cast components: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Medium pipe: stainless steel, Hawle epoxy powder coated; Spindle/shut-off blade/shut-off device: stainless steel; Protection jacket: PP (polypropylene); Gaskets: EPDM
MED
Medium
potable water
NOTICE1
Notice
with flange connection DN 100 on request.
with flange connection DN 100 on request.
NOTICE2
Notice
notice 1: Special lengths on request; notice 2: Additional cost for suction drainage device (Order No.: 4910800505) for fixed installation in ground area water; notice 3: Breakaway set/predetermined breaking point on request
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청