Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 23
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
490-00 - Freistrom-Unterflurhydrant
Stückliste
4900811501
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
CON
Anschluss
DN
Nennweite
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
RD
m
O
Ausführung/Abgang
H
mm
L
325 mm
L1
305 mm
L2
280 mm
B
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gussbauteile: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Mediumrohr: nichtrostender Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel/Steckscheibe/Steckscheibenantrieb: nichtrostender Stahl; Schutzrohr: PP (Polypropylen); Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE1
Hinweis
NOTICE2
Hinweis
Hinweis 1: Sonderlängen auf Anfrage; Hinweis 2: Mehrpreis Saugentleerung (Best.-Nr.: 491.080.0505) bei Einbau im Grundwasserbereich; Hinweis 3: Umfahrset/Sollbruchstelle (Best.-Nr. 490.080.0580)
PL
Produktlink
Link
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD