Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-18A Series - 5 Watt 18 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
5-18A-MFA-01
PN
Part Number
5-18A-MFA-01
PR
Power Ratings
5 W
TYPE
Product Type
18A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.435 Zoll
B
0.500 Zoll
C
0.290 Zoll
D
0.750 Zoll
E
1.225 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
1.225 x 0.75 Zoll
WEIGHT
Weight
3.5 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen