Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-18A Series - 5 Watt 18 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
5-18A-MFA-01
PN
Part Number
5-18A-MFA-01
PR
Power Ratings
5 W
TYPE
Product Type
18A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.435 Pouce
B
0.500 Pouce
C
0.290 Pouce
D
0.750 Pouce
E
1.225 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
1.225 x 0.75 Pouce
WEIGHT
Weight
3.5 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés